Eaton ESR5-Sicherheitsrelais Not-Stopp-/Schutztür, 24VDC/AC, 3 Freigabepfade
| Produktname |
Eaton ESR5 Sicherheitsrelais
|
| Katalognummer |
118702
|
| Produkt Länge/Tiefe |
114.5 mm
|
| Produkthöhe |
99 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.164 kg
|
| Zertifikat(e) |
2014/30/EU
UL File No.: E29184 EN ISO 13849-1 UL report applies to both US and Canada CE UL Category Control No.: NKCR; NKCR7 UL 508 IEC 62061 UL EN 50178 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60204 IEC 61508, Parts 1-7 CSA-C22.2 No. 14-95 CSA Class No.: 3211-83; 3211-03 Machines 2006/42/EG |
| Kataloghinweise |
Ersatz: ESR5-NO-31-24VDC (EP-401062)
|
| EAN |
4015081168422
|
| Modellcode |
ESR5-NO-31-24VAC-DC
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Prooftest |
66 Monate (Geringe Nachfrage)
240 Monate (Hohe Nachfrage) |
| Schaltvermögen |
4 A bei 360 O/h, DC-13 bei 24 V, Ausgänge
Gemäß IEC 60947-5-1, Ausgänge 3 A bei 3600 O/h, AC-15 bei 230 V, Ausgänge 2,5 A bei 3600 O/h, DC-13 bei 24 V, Ausgänge 0,4 W 4 A bei 360 O/h, AC-15 bei 230 V, Ausgänge |
| Schwingfestigkeit |
10 Hz - 150 Hz, Amplitude: ±0,15 mm, Beschleunigung: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Kalt nach EN 60068-2-1 Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Umweltbedingungen |
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 14-95
Kondensation: Ohne Betauung |
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
< 75 %
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
5.16 W
|
| Einschaltstrom |
0,025 - 6 A
|
| Stromversorgungschaltkreis |
1,6 W (DC-betätigt)
3,4 W (AC-betätigt 50/60 Hz) |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
26.4 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
20.4 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC
24 V AC/DC (Stromversorgung) ca. 24 V DC am Eingang, Start- und Rückführkreis |
| Kurzschlussstrom |
2,3 A, Eingabedaten
|
| Kurzschlussschutz |
Kurzschlussfest, 24 V, Sicherung für Steuerkreisversorgung, Steuerkreis
Sicherung 6 A gL/gG, Für Abgangsstromkreise, extern |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10A gL/gG, NEOZED (Schließer), Ausgangssicherung, extern, Ausgabedaten
6A gL/gG, NEOZED (Öffner), Ausgangssicherung, extern, Ausgabedaten |
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Merkmale |
6 kV zwischen Eingangskreis und Freigabestrompfaden
Sichere Isolierung verstärkte Isolierung 3 Freigabestrompfade unverzögert Automatisches Zurücksetzen Basisisolierung |
| Ausstattung: |
TÜV-Zulassung
Rückführkreis Zulassung nach UL Starteingang Abnehmbare Klemmen |
| Funktionen |
zweikanalig
einkanalig |
| Material |
Kontakte: Silberzinnoxid, vergoldet (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Gehäuse: Polyamid (PA), nicht verstärkt |
| Anschlussart |
M3 Schraubklemmen
|
| Stromverbrauch |
140 mA, AC
65 mA, DC |
| Schutzart |
IP20
Anschlussklemmen: IP20 Installationsort: ≥ IP54 Gehäuse: IP20 |
| Einschaltdauer |
100%
|
| Störaussendung |
nach EN 61000-6-4
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 662061_x
Nach EN 61000-6-2 |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge
|
| Gebrauchsdauer |
240 month
|
| Ausführung |
Grundgerät
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Einbaubreite |
22,5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Verlustleistung |
Typisch 5,16 W
|
| Produktkategorie |
Elektronische Sicherheitsrelais
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Wiederholbereitschaftszeit |
1000 ms
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
300.000 Schaltvorgänge, B10d
Kat. 4, Kategorie PL e, Leistungsniveau |
| Sicherheitsparameter (IEC 62061) |
SIL 3, Sicherheits-Integritätslevel
SIL 3, Sicherheits-Integritätslevel, Gemäß IEC 61508 Kat. 4, Kategorie SILCL 3, Sicherheits-Integritätslevel Claim Limit 5,05 x 10-10, PFHd, Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde |
| Stoppkategorie (IEC 60204) |
0
|
| Geeignet für |
Modul zum sicheren Unterbrechen von Stromkreisen
Überwachung von Positionsschaltern Überwachung von Not-Aus-Kreisen Sicherheitsrelais zur Überwachung von Not-Aus- und Schutztürschalter |
| Schaltfrequenz |
Max. 0,5 Hz, Eingabedaten
|
| Typ |
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Ausschaltleistung |
35 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 110 V DC
40 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 48 V DC 48 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 24 V DC 1500 VA, max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 250 V AC 288 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 48 V DC 77 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 110 V DC 144 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 24 V DC 88 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 220 V DC 33 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 220 V DC |
| Eingang |
∞ ms, Gleichzeitigkeit Eingang 1/2
|
| Nennstrom |
30 A
|
| Anzahl Eingänge |
ein- und zweikanalig
|
| Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert) mit Kontakt |
0
|
| Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert) mit Kontakt |
3
|
| Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, verzögert) mit Kontakt |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert) mit Kontakt |
1
|
| Zulässiger Gesamtwiderstand Kabel |
ca. 50 Ω (Eingangs- und Startkreise bei UN)
|
| Ansprechzeit |
100 ms typ. (K1, K2 - Für UN Automatikbetrieb)
100 ms typ. (bei Uₑ im Automatikbetrieb) |
| Quadratischer Summenstrom |
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3²)
|
| Rückfallzeit |
Normalerweise 10 ms (zweikanalig)
45 ms (einkanal) |
| Widerstand |
50 Ω (Impedanz)
|
| Schaltspannung |
250 V
|
| Dauerstrom |
6 A Ö, Grenzdauerstrom
6 A S, Grenzdauerstrom |
| Schraubendrehergröße |
3,5 x 0,6 mm, Anschlussschraube
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
7 mm
|
| Anschlussquerschnitte |
2 x (0,25 – 1) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
24 - 12 AWG, ein- oder mehrdrähtig 1 x (0,2 – 2,5) mm², eindrähtig 2 x (0,2 – 1) mm², eindrähtig 1 x (0,25 – 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse |
| Anzugsdrehmoment |
0,6 Nm, Schraubklemmen
|
Support
Contact us
+359884477015