Eaton ESR5-Sicherheitsrelais Not-Stopp-/Schutztür-/Lichtgitter, 24 V DC, 4 Freigabepfade(2verz.)
| Produktname |
Eaton ESR5 Sicherheitsrelais
|
| Katalognummer |
118705
|
| Produkt Länge/Tiefe |
114.5 mm
|
| Produkthöhe |
99 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.171 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN ISO 13849-1
CE CSA Class No.: 3211-83; 3211-03 IEC 61508, Parts 1-7 UL File No.: E29184 UL 508 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 60204 EN 50178 Certified by UL for use in Canada IEC 62061 2014/30/EU CSA-C22.2 No. 14-95 UL Category Control No.: NKCR; NKCR7 UL Machines 2006/42/EG |
| EAN |
4015081168453
|
| Modellcode |
ESR5-NV3-30
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Prooftest |
240 Monate (Hohe Nachfrage)
|
| Schaltvermögen |
3 A bei 3600 O/h, DC-13 bei 24 V, Ausgänge
5 A bei 3600 O/h, AC-15 bei 230 V, Ausgänge 0,4 W Gemäß IEC 60947-5-1, Ausgänge |
| Schwingfestigkeit |
10 Hz - 150 Hz, Amplitude: ±0,15 mm, Beschleunigung: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
45 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 Kalt nach EN 60068-2-1 |
| Umweltbedingungen |
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1, UL 508, CSA C22.2, Nr. 14-95
Kondensation: Ohne Betauung |
| Betriebstemperatur - max. |
45 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
< 75 %
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
7.8 W
|
| Einschaltstrom |
0,025 - 6 A
|
| Stromversorgungschaltkreis |
1,8 W (DC-betätigt)
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
26.4 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
26.4 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
20.4 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung)
ca. 24 V DC am Eingang, Start- und Rückführkreis 230 V AC |
| Kurzschlussstrom |
0,1 A, Eingabedaten
|
| Kurzschlussschutz |
Sicherung 10 A gL/gG NEOZED, Für Abgangsstromkreise, extern
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10A gL/gG, NEOZED (Schließer), Ausgangssicherung, extern, Ausgabedaten
6A gL/gG, NEOZED (Öffner), Ausgangssicherung, extern, Ausgabedaten |
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Merkmale |
Automatischer Start
Manueller Start Basisisolierung 2 Freigabestrompfade unverzögert |
| Ausstattung: |
TÜV-Zulassung
Starteingang Wählbare Querschlusserkennung Abnehmbare Klemmen Rückführkreis Zulassung nach UL |
| Funktionen |
einkanalig
zweikanalig Zeitfunktion |
| Material |
Kontakte: Silberzinnoxid, vergoldet (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Gehäuse: Polyamid (PA), nicht verstärkt |
| Anschlussart |
M3 Schraubklemmen
|
| Stromverbrauch |
75 mA, DC
|
| Schutzart |
Anschlussklemmen: IP20
IP20 Installationsort: ≥ IP54 Gehäuse: IP20 |
| Einschaltdauer |
100%
|
| Störaussendung |
nach EN 61000-6-4
|
| Störfestigkeit |
Nach EN 61000-6-2
Entspricht EN 662061_x |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge
|
| Gebrauchsdauer |
240 month
|
| Ausführung |
Grundgerät
|
| Montageart |
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Tragschienenmontage möglich |
| Einbaubreite |
22,5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Verlustleistung |
Typisch 7,8 W
|
| Produktkategorie |
Elektronische Sicherheitsrelais
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Wiederholbereitschaftszeit |
330 ms (Neustart)
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
400.000 Schaltvorgänge, B10d
Kat. 4, Kategorie PL e, Leistungsniveau |
| Sicherheitsparameter (IEC 62061) |
SIL 3 nur für hohe Anforderungen, Sicherheits-Integritätslevel
Kat. 4, Kategorie 18 x 10-10, PFHd, Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde SIL 3, Sicherheits-Integritätslevel SILCL 3, Sicherheits-Integritätslevel Claim Limit SIL 3, Sicherheits-Integritätslevel, Gemäß IEC 61508 |
| Stoppkategorie (IEC 60204) |
0
1 |
| Geeignet für |
Überwachung von Positionsschaltern
Modul zum sicheren Unterbrechen von Stromkreisen Sicherheitsrelais zur Überwachung von Not-Aus- und Schutztürschalter Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen Überwachung von Not-Aus-Kreisen Sicherheitspositionsschalter mit mechanischer Sicherungswirkung LS-S...MT-ZBZ |
| Schaltfrequenz |
Max. 0,5 Hz, Eingabedaten
|
| Typ |
|
| Spannungsart |
DC
|
| Ausschaltleistung |
144 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 24 V DC
42 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 24 V DC 88 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 220 V DC 1500 VA, max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 250 V AC 23 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 220 V DC 288 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 48 V DC 33 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 48 V DC 25 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 110 V DC 90 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 110 V DC |
| Eingang |
∞ ms, Gleichzeitigkeit Eingang 1/2
|
| Nennstrom |
3.5 A
|
| Anzahl Eingänge |
ein- und zweikanalig
|
| Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert) mit Kontakt |
2
|
| Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert) mit Kontakt |
2
|
| Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, verzögert) mit Kontakt |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert) mit Kontakt |
0
|
| Ausschaltverzögerung |
0,1 - 30 s (± 40 %, K3, K4 regelbar)
|
| Zulässiger Gesamtwiderstand Kabel |
500 Ω (Eingangs- und Startkreise bei UN)
|
| Ansprechzeit |
150 ms typ. (bei Uₑ im Automatikbetrieb)
150 ms typ. (geregelter Start, K1, K2 - für UN manueller Betrieb) 150 ms typ. (geregelter Start, K1, K2 - Für UN Automatikbetrieb) 150 ms typ. (bei Uₑ im manuellen Modus) |
| Quadratischer Summenstrom |
55 A² (ITH² = I1² + I2² + I3² + I4² + I5²)
|
| Rückfallzeit |
Normalerweise 100 ms (verzögerte Kontakte)
20 ms (unverzögerte Kontakte) |
| Widerstand |
500 Ω (Impedanz)
|
| Schaltspannung |
250 V
|
| Dauerstrom |
6 A S, Grenzdauerstrom
6 A Ö, Grenzdauerstrom |
| Schraubendrehergröße |
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
7 mm
|
| Anschlussquerschnitte |
2 x (0,2 – 1) mm², eindrähtig
24 - 12 AWG, ein- oder mehrdrähtig 1 x (0,2 – 2,5) mm², eindrähtig 2 x (0,25 – 1) mm², feindrähtig mit Aderendhülse 1 x (0,25 – 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse |
| Anzugsdrehmoment |
0,6 Nm, Schraubklemmen
|
Support
Contact us
+359884477015