Dokument herunterladen () von 20

119382
Modellcode: NZM3-XAP10

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Montage-Adapterplatte, NZM3/NZM10

Listenpreis EUR165

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM multifunktionaler Geräteadapter
Katalognummer
119382
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
4015081175086
Modellcode
NZM3-XAP10

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Montage-Adapterplatte
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlusstechnik
Zubehör
Sonstige
Polzahl
3-polig
Rahmen
NZM3
Benutzt mit
N3, NS3, NZM3, NZM3-NA, PN3, 3-polig
Zubehör
Montage-Adapterplatte

Design verification as per IEC/EN 61439