Dokument herunterladen () von 20

120719
Modellcode: BPZ-S-M5X12

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Schraube M5x12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
120719
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081185498
Modellcode
BPZ-S-M5X12

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstiges
Farbe
Sonstiges

Technische Daten - mechanisch

Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Material
Metall
Lastkapazität - max.
0 kg
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.