Dokument herunterladen () von 20

120732
Modellcode: BPZ-FPP-400/150-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, für HxB=150x400mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
120732
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081185627
Modellcode
BPZ-FPP-400/150-BL

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahl
Stahlblech/Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.