Dokument herunterladen () von 20

120747
Modellcode: BPZ-MPL-NZM2X-800-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für mehrere Montageoptionen NZM2 vertikal B = 800 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
120747
Produkt Länge/Tiefe
61 mm
Produkthöhe
185 mm
Produktbreite
692 mm
Produktgewicht
2.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081185771
Modellcode
BPZ-MPL-NZM2X-800-MV

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Mehrfach-Montage
Benutzt mit
NZM2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.