Dokument herunterladen () von 20

121725
Modellcode: PKE-XTU-12

Eaton Moeller® series Auslöserblock PKE, 3 - 12 A, Motorschutz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: PKE12 Grundgerät, Grundgerät PKE32

Listenpreis EUR96.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Auslöseblock
Katalognummer
121725
Produkt Länge/Tiefe
41.6 mm
Produkthöhe
64.2 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.086 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-10
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
VDE
CSA File No.: 165628
CE
CSA-C22.2 No. 14-10
UL File No.: E36332
CSA
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-05
VDE 0660
UL
UL Category Control No.: NLRV
Kataloghinweise
Dies ist ein Produkt für Umgebung A (Industrie). In Umgebung B (Haushalt) kann dieses Gerät unerwünschte Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann der Nutzer verpflichtet sein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
EAN
4015081195350
Modellcode
PKE-XTU-12

Features & Functions

Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Motorschutz
Überlastauslöser
Motorschutz für Schweranlauf
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig

General information

Stromflusszeiten - min.
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
Anschlussklemmen: IP00
Gerät: IP20
Schalthäufigkeit
60 Schaltspiele/h
Überlastauslösestromeinstellung - min.
3 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
12 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Temperaturkompensation
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
Benutzt mit
Grundgeräte PKE12 und PKE32
Spannungsart
eigenversorgt

Ambient conditions, mechanical

Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
12 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
12 A
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
690 V

Short-circuit rating

Kurzschlussauslöser
± 20% Toleranz, Auslöserblöcke
Verzögert ca. 60 ms, Auslöserblöcke
Auslöseblock fest 15,5 x Ir

Switching capacity

Schaltvermögen bei AC-3 (bis zu 690 V)
12 A

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
12 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
eCAD Modell

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.