Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

122890
+IZMX-CAS404-2500

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Kassette 2500 A, IZMX404

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
122890
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
32.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081204953
Modellcode
+IZMX-CAS404-2500

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

cLieferprogramm

Stromstärkewert
2500 A
Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Nennstrom
2500 A
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
  • Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Lichtbogenkammerabdeckung, Codierung für Grundgerät
  • Mit Löschkammerabdeckung
  • mit Steuerleitungsanschlüssen entsprechend bestellter Optionen.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX40…4-…W
4-polig
INX40…4-…W

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.