Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123253
IZMX16N4-U10W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1000 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 500 A - 1000 A, Ausfahrtechnik, Universalschutz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
123253
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
29.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081208586
Modellcode
IZMX16N4-U10W

cLieferprogramm

Polzahl
4-polig
Typ
Leistungsschalter

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
1000 A

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren