Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184289
Modellcode: IZMX-SR230AD-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Einschaltauslöser 220–240 VAC/DC, 1

Listenpreis EUR359.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Einschaltmagnet
Katalognummer
184289
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.068 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081784271
Modellcode
IZMX-SR230AD-1

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

Delivery program

Besondere Merkmale
  • Kann mit einem Spannungsauslöser und einer Unterspannungsauslöser kombiniert werden.
  • Nachrüstsatz
  • Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms.
  • Bitte beachten: Die Schaltfrequenz der Leistungsschalter beträgt 60/h
  • Im Nachrüstkit sind die erforderlichen Steuerleitungsklemmen SEC enthalten.
Geeignet für
Lastschalter
Leistungsschalter
Überlastrelais
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technical data - electrical

Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter
30 ms (Us = 100 %) (IZMX16…, INX16…)
35 ms (Us = 100 %) (IZMX40…, INX40…)
Arbeitsbereich der Steuerspannung
208–250 V DC
0,85 - 1,1 x Us
208–240 V AC (50/60 Hz)
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
500 VA/W
Leistungsaufnahme
500 VA/W AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
220 V
Spannungsart
AC/DC

Technical data - mechanical

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.