Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184233
IZMX-KLP-SO-RONIS-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Abschließvorrichtung, OFF, RONIS

Listenpreis EUR407.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184233
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.315 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783960
Modellcode
IZMX-KLP-SO-RONIS-1

Weitere Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Schlüsselbetätigung
Verriegelungen
Ersatzteil
Zubehör

Delivery program

Besondere Merkmale
  • AUS
  • RONIS
  • Ronis-Montage-Kit ohne Schließzylinder und Schlüssel.
  • Die „Sicherheitsabschaltung“ der Zylinderverriegelung verhindert jeden Versuch, den Schutzschalter einzuschalten. Ein ferngesteuertes oder lokales Schalten ist nicht möglich.
  • Bitte nehmen Sie die entsprechenden Schließzylinder aus der jeweiligen Montageanleitung. Die Schließzylinder werden während der Installation benötigt.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX16…, INX40…
IZMX16…, IZMX40…

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data