Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123499
IZMX16N4-V12F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schutzschalter IZMX16, 4p, 1250 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 625 A - 1250 A, Festeinbau, Selektivschutz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
123499
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
23.37 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081211043
Modellcode
IZMX16N4-V12F

cLieferprogramm

Polzahl
4-polig
Typ
Leistungsschalter

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
1250 A

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Fest
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.