Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Auslöser (für Leistungsschalter); 24 V DC
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Arbeitsstromauslöser
|
| Katalognummer |
123607
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.113 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081212125
|
| Modellcode |
+IZMX-ST24DC
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fernschaltung
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lastschalter
Leistungsschalter |
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40... |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max. |
0 A
|
| Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter |
22 ms (Us = 100%)
|
| Arbeitsbereich der Steuerspannung |
24 VDC
0,7 - 1,1 x Us |
| Nennstrom - max. |
0,18 A (maximaler Haltestrom)
|
| Elektrische Anschlussart |
Flachsteckanschluss
|
| Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min. |
0 A
|
| Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max. |
500 VA/W
|
| Leistungsaufnahme |
5 VA/W AC/DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
0,18 A (maximaler Haltestrom)
|
| Anlaufstromstärke |
19 A (35 ms)
|
| Spannungsart |
DC
|
| Anzahl Betätigungen pro Minute - max. |
3
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|