Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

126030
CTAA-02/04

Eaton Moeller series xComfort – Funktaster. 2-Wege-Drucktaster, Radio, 55x55 mm

Listenpreis EUR85.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – standardmäßiger Funktaster
Katalognummer
126030
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.029 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081236176
Modellcode
CTAA-02/04

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
RAL-Nummer (Akin)
7035
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster

cLieferprogramm

Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
Keine
Produkttyp Bussystem
Drucktasten
Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - elektrisch

Stromversorgung
Akkumulator

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufputzmontage
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
2
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Anzahl der Kanäle
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.