Eaton Moeller® series DILEM Leistungsschütz, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 5,5 kW, Kontaktbestückung Ö = Öffner= 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILEM Kleinschütz
|
| Katalognummer |
127088
|
| Produkt Länge/Tiefe |
52 mm
|
| Produkthöhe |
58 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.17 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL 508 VDE 0660 UL CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX CE CSA Class No.: 3211-04 |
| Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
| EAN |
4015081246236
|
| Modellcode |
DILEM12-01(110V50HZ,120V60HZ)
|
| Merkmale |
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
|
| Ausstattung: |
Hilfsschalter
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anwendung |
|
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
5.000.000 Schaltspiele (Spule 50/60 Hz) 200.000 Schaltvorgänge (bei 240 V, AC-15) 150.000 Schaltvorg. (bei 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 Kontakte in Reihe bei 0,5 A) |
| Einbaulage |
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
|
| Schalthäufigkeit |
9000 mechanische Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
20 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 20 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Betriebsklasse |
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
8 mm
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
96 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
96 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
72 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
42 A
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 440 V (cos phi zu IEC/EN60947) |
120 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
10.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
5.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
6.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
6.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
3.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 12 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 24 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
20 A
|
| Sichere Trennung |
300 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 300 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140 |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Kurzschlussschutz |
6 A gG/gL, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
10 A flink, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen PKZM0-4, Maximale Überstromschutzeinrichtung, nur Kurzschlussschutz, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 500 V |
35 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 500 V |
20 A gG/gL
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
40 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
16 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
19 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
10 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
50 A
|
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
15 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Lichtbogenzeit |
12 ms bei 690 V AC
|
| Umschaltzeit |
16 - 21 ms
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Doppelfrequenzspule 50/60 Hz)
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Einspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
25 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
22 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
22 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
25 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
1,8 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
4,6 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
1,8 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
120 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
120 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
14 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
21 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
8 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
18 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, mit Hilfsschalterbaustein, Schließzeit) |
45 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
2 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
1.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
5 HP
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
2.1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.7 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
12 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.8 W