Dokument herunterladen () von 20

12ADFH6B10

Luftsicherungseinsatz, Mittelspannung, 10 A, AC 12 kV, 51 x 356 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
12ADFH6B10
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
1500 g
Zertifikat(e)
BS 2692-1
EAN
5027590430265

Produktspezifikationen

Benutzt mit
A3354710 Sicherungsclip
Stromstärkewert
10 A
Sicherungsgröße
51 x 254 mm
Ausschaltvermögen
12 kA
Installationstechnik
Luft
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Produktanwendung
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Auslösecharakteristik
Sonstige
Standard
Britische Norm
Betriebsklasse
Sonstige
Spannungsart
AC
Mit Schlagmelder
Ja
Klasse
Klasse Pufferung
Sicherungsform
zylindrisch, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
1,3 x 102
Widerstand
89,8 Ohm
Sicherungsdurchmesser
51 mm
Abschaltleistung
12 kAIC
Baugröße
51 x 254 mm
Montageart
Einclipsbar
Betriebsspannung
12 kV
Typ
Sicherung
Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungstyp
ADFH

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.