Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 100 A, AC 12 kV, 3,5 Zoll, 88 x 292 mm, Vollbereich, DIN
Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
Katalognummer |
12FXLNJ100
|
Produkt Länge/Tiefe |
292 mm
|
Produkthöhe |
0.001 mm
|
Produktbreite |
0.001 mm
|
Produktgewicht |
0.001 g
|
Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 |
Zertifikat(e) |
IEC60282-1
|
EAN |
5027590116855
|
Stromstärkewert |
100 A
|
Ausschaltvermögen |
50 kA
|
Installationstechnik |
Luft
|
Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Ganze Bandbreite
|
Produktanwendung |
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
|
Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Auslösecharakteristik |
Sonstige
|
Standard |
DIN
|
Betriebsklasse |
Sonstige
|
Spannungsart |
AC
|
Mit Schlagmelder |
Nein
|
Klasse |
Klasse volle Reichweite
|
Sicherungsdurchmesser |
88 mm
|
Baugröße |
88 x 292 mm
|
Betriebsspannung |
12 kV
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
primärseitiger Transformatorschutz
|