Ölsicherungseinsatz, Mittelspannung, 25 A, AC 12 kV, BS2692 F01, 254 x 63,5 mm, Pufferung, BS, IEC, ESI, mit Schlagmelder
Produktname |
Eaton Bussmann series - Mittelspannungs-Ölsicherungen
|
Katalognummer |
12OEFMA25
|
Produkt Länge/Tiefe |
254 mm
|
Produkthöhe |
63.5 mm
|
Produktbreite |
63.5 mm
|
Produktgewicht |
1900 g
|
Einhaltung(en) |
BS 2692-1
ESI 12-8 |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
IEC60282-1 |
EAN |
5027590432580
|
UPC |
051712585422
|
Stromstärkewert |
25 A
|
Betriebsspannung |
12 kV
|
Spannungsart |
AC
|
Ausschaltvermögen |
40 kA
|
Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
Klasse |
Klasse Pufferung
|
Baugröße |
63,5 x 254 mm
|
Standard |
Britische Norm
|