Dokument herunterladen () von 20

1314108
Modellcode: DCM-40/4-SK+HC

Eaton DCM Lasttrennschalter, DCM, 40 A, 4-polig, Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle, Horizontalanschluss

Listenpreis €97.70

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DCM Lasttrennschalter
Katalognummer
1314108
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.285 kg
Zertifikat(e)
RoHS
IEC/EN 60947
Lloyds
CE
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
KEMA
EAC
EAN
8711426492080
Modellcode
DCM-40/4-SK+HC

Features & Functions

Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
4-polig

General

Farbe des Auslösers
Sonstiges
Betätigertyp
Sonstiges
Anschlussart
Horizontal
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Installation der Verteilung
Bodenmontage

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
1,5 - 25 mm², feindrähtig
2.5 - 16 mm², eindrähtig
Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Anzugsdrehmoment
3 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
320 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
20 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
415 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
40 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Grenzstrom
7 kA
Durchlassenergie
Max. 12 kA²s
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
50 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
2,2 kAeff
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1 kA, Kontakte, 1 Sekunde
1 kA
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
50, Sicherung, Kontakte

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff