Dokument herunterladen () von 20

1314344
Modellcode: FRONTKITDCM/DMM

Eaton Frontmontagesatz, für DCM 40/63

Listenpreis EUR20.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zubehör Frontmontagesatz
Katalognummer
1314344
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
8711426502345
Modellcode
FRONTKITDCM/DMM

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlusstechnik
Typ
Einbausatz

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Nicht anwendbar.