Eaton Anschlusssatz, M8x20
| Produktname |
Eaton Zubehör Anschlusssatz
|
| Katalognummer |
1314927
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
0.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
8711426261341
|
| Modellcode |
KITM8X20
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Anschlusstechnik
|
| Anschlusstechnik |
Anschlussbolzen M8 x 20, Anschlussbausatz
|
| Typ |
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht anwendbar.