Dokument herunterladen () von 20

131731
Modellcode: NZM3-4-XKV2P

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Anschlussbrücke mit Abdeckung 4p/2p

Listenpreis EUR451

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungskit
Katalognummer
131731
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
154 mm
Produktbreite
112 mm
Produktgewicht
1.478 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
4015081287000
Modellcode
NZM3-4-XKV2P

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N3-4-…-S1(-S15)-DC
Stromstärkewert
517 A (40 °C), 435 A (65 °C)
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
Rahmen
NZM3
Geeignet für
4-polig
Polzahl
2-polig
Ausführung
Sonstige
Typ
Zubehör DC-Verbindungskit Klemme
Besondere Merkmale
Brückenbausatz mit Abdeckung IP2X

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.