Dokument herunterladen () von 20

132622
Modellcode: M22-DP-G-X1-K10-BVP

Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, 1 S, grün, beschriftet, Sichtverpackung zum Aufhängen

Listenpreis EUR28.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
Katalognummer
132622
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081295678
Modellcode
M22-DP-G-X1-K10-BVP

Produktspezifikationen

Farbe des Auslösers
Grün
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Ausstattung:
Frontring
Durchmesser der Kappe
36.5 mm
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Schutzart
IP67
NEMA 4x, 13
Frontelementtyp
Senkkopf
Linsentyp
rund
Art der Entriegelung
Keine

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.