Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Montageset maximale Einbautiefe H x B = 300 x 600 mm weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
|
Katalognummer |
134216
|
Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
Produkthöhe |
305 mm
|
Produktbreite |
525 mm
|
Produktgewicht |
4.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
EAN |
4015081310869
|
Modellcode |
BPZ-KIT-MPL-600-W
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Anwendung |
Geräte auf Montageplatte mit max. Einbautiefe von 224mm
|
Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
Oberflächenschutz |
verzinkt
|
Montageart |
Aufputzmontage
Standverteiler Einbau |
Einbaulage |
Horizontal
universal |
Material |
Stahlblech
Stahl |
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Breite |
600 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
Geeignet für |
Einzelmontage
|