Dokument herunterladen () von 20

134849
Modellcode: DS7-340SX007N0-N

Eaton DS7 Softstarter, 7 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, Baugröße FS1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DS7 Soft starter
Katalognummer
134849
Produkt Länge/Tiefe
94 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No 14-05
UL 508
UL File No.: E251034
UkrSEPRO
IEC/EN 60947-4-2
GB 14048.6
CSA22.2-14
C-Tick
CSA File No.: 2511305
UL
CSA
CE
CSA Class No.: 321106
CSA-C22.2 No 0-M91
EAN
4015081316946
Modellcode
DS7-340SX007N0-N

Features & Functions

Ausstattung:
interne Bypass-Kontakte
Interne Überbrückung
Funktionen
Unterdrückung von Einschalttransienten
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
eine Drehrichtung
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Softstartfunktion
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren

General information

Klasse
Sonstiges
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 1
IP20
Rahmengröße
FS1
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
480 V
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten
Spannungsart
AC/DC

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
8 g, 11 ms, Mechanisch
Schwingfestigkeit
2M2 nach EN 60721-3-2

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3

Main conducting paths

Überlastzyklus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
7 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
480 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
3 x 170M1361, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
PKM0-10 (+ CL-PKZ0), Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
480 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
3 kW

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 4) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 10, Steuerstromleitungen
18 - 10, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Control circuit

Stromverbrauch
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
Rückfallzeit
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, DC-betätigt
Abfallspannung
AC-betätigt: 0 - 3 V, AC-betätigt
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
250 ms bei AC
250 ms bei DC
Anzugsspannung
17,3 - 27 V AC
17,3 - 27 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V

Input/Output

Anzahl der Ausgänge
1 Relais-Ausgang (TOR)
Ausgangsspannung
24 V AC/DC
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V AC
24 VDC
24 V AC (-15 %/+10 %)
24 V DC (-15 %/+10 %)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
1 A

Soft start function

Anwendung
  • 1-phasige Motoren: Nein
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
Anstiegs-/Hochlaufzeit
1 - 30 s
Startspanng
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.35 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
7 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.35 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag