Dokument herunterladen () von 20

135755
Modellcode: E58KNS18

Eaton Moeller® series E58 Mutter, M18, Edelstahl

Listenpreis EUR5.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E58 Zubehör Mutter
Katalognummer
135755
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
4 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Zertifikat(e)
Keine
EAN
4015081325481
Modellcode
E58KNS18

Produktspezifikationen

Typ
Ersatz-Muttern
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Produktkategorie
Zubehör
Material
Edelstahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.