Eaton Moeller® series E56 Näherungsschalter, induktiv, 1S+1Ö, Sn=70 mm, 4L, 6-48 V DC, NPN, PNP, kubisch 170 mm, M12
Produktname |
Induktiver Näherungssensor Eaton E56 Pancake
|
Katalognummer |
136237
|
Produkt Länge/Tiefe |
171.45 mm
|
Produkthöhe |
120.65 mm
|
Produktbreite |
222.25 mm
|
Produktgewicht |
2.73 kg
|
Zertifikat(e) |
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 IEC/EN 60947-5-2 UL 508 CSA File No.: UL report applies to both US and Canada UL UL File No.: E166051 CSA-C22.2 No. 14 CE |
EAN |
4015081330300
|
Modellcode |
E56CDL100UAD01
|
Typ |
Induktiver Sensor
|
Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
Lackierung Gehäusematerial |
Sonstiges
|
Oberflächenausführung |
PPS
|
Betätigungsart |
metallisches Target
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Gehäuseart |
Quader
|
Kategorie (EN954-1) |
B
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
SIL (IEC 61508) |
Keine
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Sensordurchmesser |
0 mm
|
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
25 A
|
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max. |
0 mA
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Funktionen |
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz |
Spannungsart |
DC
|
Montageart |
Nichtbündiger Einbau
|
Material |
Isolierstoff
|
Anschlussart |
Steckverbindung M12 x 1
4-Draht |
Installationsart |
nicht bündig
|
Schutzart |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
Schnittstellentyp |
Keine
|
LED-Anzeige |
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED |
Schaltfunktionstyp |
antivalent
|
Laststrom |
1–300 mA (Ie)
|
Reststrom |
0,15 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
|
Schaltfrequenz |
20 Hz
|
Nennspannung - max. |
48 V
|
Breite des Sensors |
171.5 mm
|
Produktkategorie |
E56 Pancake Series
|
Schaltausgangstyp |
PNP/NPN
|
Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
6 V
|
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
100 mm
|
Wiederholbarkeit |
2 %
|
Sensorhöhe |
67.4 mm
|
Sensorlänge |
171.5 mm
|
Versorgungsspannung - max. |
48 V
|
Versorgungsspannung - min. |
6 V
|
Schalthysterese von Sn |
15 %
|
Spannungsabfall (Ud) |
2.5 V
|