Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste, flach, rastend, 1 S, Schraubanschluss, LED grün, grün, unbeschriftet, 120 V AC, Frontring Schwarz
Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste
|
Katalognummer |
136681
|
Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.02 kg
|
Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed CSA certified VDE 0660 CE marking CSA Class No.: 321103 IEC/EN 60947-5-1 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CSA File No.: 165628 |
Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
EAN |
4015081335015
|
Modellcode |
C22S-DRL-G-K10-120
|
Farbe der Lünette |
Schwarz
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
flach
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Beschriftung |
unbeschriftet
|
Lichtfarbe |
Grün
|
Lichtfarbe |
Grün
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Schutzart |
NEMA 4x, 13
IP67/IP69K |
Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
|
Einbaulage |
beliebig
|
Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Geeignet für |
Beleuchtung
|
Anzugsdrehmoment |
0,8 Nm, Schraubklemmen
|
Typ |
Leuchtdrucktaste
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Betätigungskraft |
5 N
|
Farbe des Auslösers |
Grün
|
Betätiger-Durchmesser |
29.7 mm
|
Betätigerfunktion |
Rastend
Schaltfunktion verrastend |
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|