Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

139574
Z5-125/FF225A

Eaton Moeller® series Z5 Motorschutzrelais, Ir= 95 - 125 A, 1 S, 1 Ö, verwendbar für: DILM185A, DILM225A

Listenpreis EUR372.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series Z5 Überlastrelais thermisch
Katalognummer
139574
Produkt Länge/Tiefe
146 mm
Produkthöhe
164 mm
Produktbreite
128 mm
Produktgewicht
1.47 kg
Zertifikat(e)
CE
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-4-1
CSA
EAN
4015081363520
Modellcode
Z5-125/FF225A

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
8.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
125 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.75 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
1000 V
Sichere Trennung
240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
500 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
B300 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
B600 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
Nennspannung - max.
600 VAC

Merkmale und funktionen

Merkmale
Reset-Taste Hand/Auto
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
Test/Aus-Taste
Freiauslösung

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klasse
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP00
Montageart
Direct attachment
Direktanbau
Separate mounting
Überlastauslösestromeinstellung - max.
125 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
95 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzrelais Z5
Schutz
Mit Klemmenabdeckung, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise)
8000 V AC
Schockfestigkeit
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
Kontinuierlich
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
500 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
500 A Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise
250 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2"
315 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1"
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M10 x 35, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
Schraubendrehergröße
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
8 mm
Anschlussquerschnitte (Sammelschiene)
25 mm Breite, Hauptanschluss
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh)
185 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (18 - 14), Steuerstromleitungen
2/0 - 500 MCM, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh)
185 mm²
Anzugsdrehmoment
18 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
Schlüsselweite
16 mm (Sechskantschraube)

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015