Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

140093
Modellcode: XN-S6S-SBBSBB

Eaton XN Basismodul Unterlegscheibe XI/ON, Schraube, 6 Anschlussebenen

Listenpreis EUR18.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN Rack
Katalognummer
140093
Produkt Länge/Tiefe
154.5 mm
Produkthöhe
49.9 mm
Produktbreite
12.6 mm
Produktgewicht
0.067 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-6-2
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
CE, cUL
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
IEC/EN 6113-2
UL Recognized
IEC/EN 61131-2
Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1
UL File No.: E205091
UL 508
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61000-6-4
CSA-C22.2 No. 142
CE
UL report applies to both US and Canada
EAN
7640130121256
Modellcode
XN-S6S-SBBSBB

Features & Functions

Ausstattung:
Steckbare Module, Digital-E/A
Steckbare Module, zentrale Module
Stromversorgung

General information

Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Anzahl der Anschlussebenen
6
Typ
XI/ON Basismodul in Scheibenausführung
Benutzt mit
XN-4DI-24VDC-N
XN-4DI-24VDC-P
Spannungsart
DC

Ambient conditions, mechanical

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
Luft-/Kontakt-Entladung nach IEC/EN 61000-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,5 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,5 - 2,5 mm², eindrähtig, H07V-U
0,5 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm

Communication

Anschlussart
Federkraft-/Schraubklemme, Anschlusstechnik in TOP-Richtung
Anzahl der Steckplätze
1

Input/Output

Eingangsstrom bei AC - max.
0 A
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min.
0 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max.
0 V
Eingangs Spannung bei DC - min.
0 V
Eingangsspannung bei DC - max.
0 V
Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max.
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz - max.
0 V
Ausgangsspannung bei DC - min.
0 V
Ausgangsspannung bei DC - max.
0 V

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS