Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

140507
Modellcode: DS-3030-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, IP66, HxB=300x300mm

Listenpreis EUR38.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140507
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081372904
Modellcode
DS-3030-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Anschlagtür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Steel plate
Schutzart
IP66
NEMA 12

Additional information

Besondere Merkmale
  • Geschlossen
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 300 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.