Dokument herunterladen () von 20

140525
Modellcode: DS-100100-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, IP66, HxB=1000x1000mm

Listenpreis EUR232

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140525
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
1000 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081373086
Modellcode
DS-100100-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Anschlagtür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Material
Steel plate
Stahl
Schutzart
IP66
NEMA 12

Additional information

Besondere Merkmale
  • Geschlossen
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 1000 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.