Dokument herunterladen () von 20

142475
Modellcode: BPZ-KFS-350

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kabelfangschiene, 350

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
142475
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
325 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081392063
Modellcode
BPZ-KFS-350

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstiges
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Material
Metall
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Breite
350 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.