Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagewinkel zur Befestigung der vertikalen Tragschiene EPTV (1 Satz = 2 Stück)
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
143864
|
| Produkt Länge/Tiefe |
47 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
34 mm
|
| Produktgewicht |
0.252 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081403981
|
| Modellcode |
BPZ-TW
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Montageset
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Montageart |
Aufputzmontage
Standverteiler bündiger Einbau |
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|