EPTS15-0250. Tragschiene 35 x 15 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
Katalognummer |
144001
|
Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
Produkthöhe |
35 mm
|
Produktbreite |
245 mm
|
Produktgewicht |
0.182 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
EAN |
4015081405350
|
Modellcode |
EPTS15-0250
|
Ausführung |
Support rail
|
Farbe |
Sonstiges
|
Material |
Metall
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
RAL-Nummer |
0
|