APZB. Werkzeug-Schnellverschlussgriff
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
Katalognummer |
144025
|
Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
Produkthöhe |
150 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
0.026 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
EAN |
4015081405596
|
Modellcode |
APZB
|
Ausführung |
Einbausatz
|
Farbe |
Grau
|
Material |
Kunststoff
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
RAL-Nummer |
7035
|