Dokument herunterladen () von 20

144570
Modellcode: EMA91

Eaton EMA S8x1+ Softstarter, DIM

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton S811 Bedienfeld
Katalognummer
144570
Produkt Länge/Tiefe
190.5 mm
Produkthöhe
114.3 mm
Produktbreite
114.3 mm
Produktgewicht
0.151 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E202571
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CE
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: LR 353
EAN
4015081410804
Modellcode
EMA91

Features & Functions

Ausstattung:
Beleuchtetes LCD-Display
Bedien- und Funktionstasten

General

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zulässigkeitsbedingungen
UL nicht gelistete Komponente, Von der CSA untersuchte Komponente, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C

Design verification

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag