Dokument herunterladen () von 20

144904
Modellcode: ZFS62/63-NZM-NA

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Platte, NA-Hauptschalter, Englisch/Französisch

Listenpreis EUR7.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement Zubehör NA
Katalognummer
144904
Produkt Länge/Tiefe
64 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
EAN
4015081414147
Modellcode
ZFS62/63-NZM-NA

Delivery program

Typ
Zubehör Externes Warnschild
Merkmale
Wasserdicht
Ausstattung:
Warn-/Informationstext
Befestigungsmaterial
Benutzt mit
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Technical Data - Mechanical

Farbe
Silber
Montagemethode
Sonstiges
Montagemethode
Sonstiges
Material
Kunststoff
Materialqualität
Sonstiges
Beschriftung
„NA-Hauptschalter - Öffnen in RESET-Stellung“ – Englisch/Französisch
Stärke des Warnschilds
5 mm

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Ausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.