Dokument herunterladen () von 20

148582
Modellcode: SL63031

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienenträger, 3p, 12x5-30x10, (60mm)

Listenpreis EUR20.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenträger
Katalognummer
148582
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081450305
Modellcode
SL63031

Delivery program

Polzahl
3-polig

Technical Data - Electrical

Nennstrom - max.
630 A

Technical Data - Mechanical

Schienenabstand
60 mm
Sammelschienen-Höhe
10 mm
Schienenpositition
Oben mittig
Sammelschienenstärke - max.
30 mm

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.