Dokument herunterladen () von 20

152612
Modellcode: BPZ-VZFP-1000/350-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Vorzähler-Frontplatte, B x H = 1000 x 350 mm, feinschneiden

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
152612
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
355 mm
Produktbreite
925 mm
Produktgewicht
4.375 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081493524
Modellcode
BPZ-VZFP-1000/350-BL

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
350 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.