Dokument herunterladen () von 20

155-000-211

Eaton Atlantic LED SC Piktogramm,Atlantic LED D Piktogramm Rechts, ISO

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Atlantic LED SC Pictogram
Katalognummer
155-000-211
Produkt Länge/Tiefe
256.5 mm
Produkthöhe
0.25 mm
Produktbreite
124 mm
Produktgewicht
0.025 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
8714112074935

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
24 m
Ausführung
Einsetzblech/-teller
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Materialstärke
0.25 mm
Doppelseitig
False
Richtung
rechts
Pfeilrichtung
Rechts - ISO 7010

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.