Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 3p, NH3, AC22, 15BC401MM
| Produktname | 
                                                Eaton Vertriebsteile
                                             | 
| Katalognummer | 
                                                161625
                                             | 
| Produkt Länge/Tiefe | 
                                                590 mm
                                             | 
| Produkthöhe | 
                                                149.5 mm
                                             | 
| Produktbreite | 
                                                280 mm
                                             | 
| Produktgewicht | 
                                                14.168 kg
                                             | 
| Einhaltung(en) | 
                                                RoHS conform
                                             | 
| EAN | 
                                                4015081581559
                                             | 
| Modellcode | 
                                                PIFT3L315BC401MM
                                             | 
| Merkmale | 
                                                Motorantrieb optional
                                             | 
| Ausstattung: | 
                                                Steckverbinder  Fehlerschutz | 
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz | 
                                                0 kW
                                             | 
| Bemessungsdauerstrom (Iu) | 
                                                630 A
                                             | 
| Bemessungsdauerstrom (Iu) | 
                                                630 A
                                             | 
| Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ | 
                                                55 kA
                                             | 
| Polzahl | 
                                                3-polig
                                             | 
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 
                                                0 kW
                                             | 
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) | 
                                                0 kA
                                             | 
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises | 
                                                Schraubanschluss
                                             | 
| Betätigerposition | 
                                                Vorderseite
                                             | 
| Betätigertyp | 
                                                Langer Drehgriff
                                             | 
| Geeignet für | 
                                                Sammelschienenmontage  Frontbefestigung | 
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) | 
                                                55 kA
                                             | 
| Geeignet für Sicherungen | 
                                                NH3
                                             | 
| Leitungseinführungstyp | 
                                                Seite
                                             | 
| Schutzart (Vorderseite) | 
                                                IP40
                                             | 
| Nennleistung bei AC-23, 400 V | 
                                                0 kW
                                             | 
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. | 
                                                690 V
                                             |