Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

163708
Modellcode: PIFT0L435BC151CC

Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 4p, NH00, AC22, 35BC151CC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
163708
Produkt Länge/Tiefe
590 mm
Produkthöhe
99.5 mm
Produktbreite
280 mm
Produktgewicht
8.582 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081602384
Modellcode
PIFT0L435BC151CC

Produktspezifikationen

Merkmale
Motorantrieb optional
Ausstattung:
Steckverbinder
Fehlerschutz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
55 kA
Polzahl
4-polig
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Geeignet für
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
55 kA
Geeignet für Sicherungen
NH00
Leitungseinführungstyp
Seite
Schutzart (Vorderseite)
IP40
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.