Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

163722
Modellcode: PIFT0L411C105BMC

Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 4p, NH00, AC22, 11C105BMC

Listenpreis €717

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
163722
Produkt Länge/Tiefe
590 mm
Produkthöhe
99.5 mm
Produktbreite
280 mm
Produktgewicht
8.368 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081602520
Modellcode
PIFT0L411C105BMC

Produktspezifikationen

Merkmale
Motorantrieb optional
Ausstattung:
Steckverbinder
Fehlerschutz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
55 kA
Polzahl
4-polig
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Frontseite
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Geeignet für
Sammelschienenmontage
Frontmontage
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
55 kA
Geeignet für Sicherungen
NH00
Leitungseinführungstyp
Seite
Schutzart (Vorderseite)
IP40
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.