Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

163810
Modellcode: PIFT0L441C101BMCA

Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 4p, NH00, AC22, 41C101BMCA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
163810
Produkt Länge/Tiefe
590 mm
Produkthöhe
99.5 mm
Produktbreite
280 mm
Produktgewicht
8.971 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081603404
Modellcode
PIFT0L441C101BMCA

Produktspezifikationen

Merkmale
Motorantrieb optional
Ausstattung:
Anschlüsse
Fehlerschutz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
55 kA
Mit Fehlerschutz
Ja
Polzahl
4-polig
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Geeignet für
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
55 kA
Geeignet für Sicherungen
NH00
Leitungseinführungstyp
Seite
Schutzart (Vorderseite)
IP40
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.