Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Phasenschiene, 3 Phasen, 16 qmm, Gabelanschluss, 1m, 2MU
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
168851
|
Produkt Länge/Tiefe |
960 mm
|
Produkthöhe |
35 mm
|
Produktbreite |
15 mm
|
Produktgewicht |
0.58 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
EAN |
4015081653454
|
Modellcode |
BB-EVF-16/3P-2MU
|
Benutzt mit |
BB-EV
Sammelschiene |
Typ |
|
Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter Sammelschiene für Leitungsschutzschalter Sammelschiene für ÜSG |
Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
Bemessungsstoßspannung |
4.5 KV
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
80 A
|
Geeignet für Anzahl Geräte |
0
|
Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
Polzahl |
3-polig
|
Farbe |
Sonstiges
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
Querschnitt |
16 mm²
|
Anzahl der modularen Abstände |
2
|
Anzahl der Phasen |
3
|
Teilungsabmessungen |
36 mm
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|
Funktionen |
Sammelschiene
|