Dokument herunterladen () von 20

170E4470

Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, DC 1600 V, Kompaktgröße 1, 43 x 58 x 207 mm, aR, IEC, mit Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170E4470
Produkt Länge/Tiefe
218 mm
Produkthöhe
57 mm
Produktbreite
133 mm
Produktgewicht
746 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
EAN
5027590438490
UPC
051712210928

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
1600 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Sicherungstyp
Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.