Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 1400 V, DIN 2, aR, DIN, mit Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170E8596
|
| Produkt Länge/Tiefe |
280 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
180 mm
|
| Produktgewicht |
850 g
|
| Einhaltung(en) |
EAC
|
| Zertifikat(e) |
DIN
|
| EAN |
5027590438780
|
| Stromstärkewert |
315 A
|
| Betriebsspannung |
1400 V
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653 |
| Sicherungsgröße |
2
|