Dokument herunterladen () von 20

170M0167

Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, AC 660 V, Größe 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL, Sichtmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M0167
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
102 mm
Produktgewicht
52.5 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
EAN
5027590440578
UPC
051712815697

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
0000

Produktspezifikation exportieren