Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700 V (UL), 690 V (IEC), 63 A, 200 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Endblatt X Endblatt, Klasse gR, DIN 43 620
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M1365
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
46 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
129.9 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590440820
|
| UPC |
051712216661
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Löschen (12T) |
1450 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
000
|